Camozzi Group
El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Un concentrador de oxígeno separa estos dos gases y aumenta la proporción de oxígeno de aproximadamente un 21% a aproximadamente un 90%. El aire atmosférico es atrapado por el concentrador y filtrado.
FUNCIÓN: regulación de la presión de salida de oxígeno.
PRODUCTOS:
FUNCIÓN: Control of compressed air supply to the separators
FUNCIÓN: regulación del flujo saliente de oxígeno.
FUNCIÓN: conexiones y racores especiales para usar con oxígeno.
PRODUCTO:
FUNCIÓN: sistema integrado la introducción de aire
Conocé todas nuestras gamas y descargá los catálogos con las últimas actualizaciones
Polo Industrial Ezeiza, Puente del Inca 2450, B1812IDX, Carlos Spegazzini, Ezeiza Buenos Aires (Argentina) Tel: +54 11 5263 9399 | info@camozzi.com.ar
Sumate a nuestros encuentros de marzo a noviembre y conocé en vivo nuestros componentes y sus aplicaciones.