¿Cómo extender la vida de un cilindro neumático en condiciones adversas?

03.03.22
Blog

En condiciones difíciles, la varilla del pistón de un cilindro neumático está expuesta a la acumulación de restos que podrían acortarle la vida útil al componente. Una solución eficiente es utilizar un cilindro neumático con un sello raspador integrado, como se demuestra en el video de abajo.

Los cilindros neumáticos Camozzi ISO 15552 e ISO 6431 están disponibles con sellos rascadores de aplicación opcional. Estos cilindros se pueden implantar rápidamente, especialmente en situaciones de avería.

Además, los cilindros utilizan una varilla de pistón AISI 420B de acero inoxidable cromada que ofrece una resistencia superior a la corrosión, en comparación con las ofertas más típicas del mercado.

La opción del sello raspador garantiza que la varilla del pistón se mantenga limpia. Esto reducirá los costos por dos razones. Primero, porque la vida útil se extenderá. Segundo, porque ahorrará tiempo, ya que las tareas de mantenimiento y reparación se vuelven menos frecuentes.

 

Mirá el video aquí abajo para ver nuestros cilindros en acción: