El sistema está compuesto por dos módulos base: Maestro y Esclavo. Ambos pueden combinarse individualmente, según las necesidades de la aplicación.
Funciones base
Control de flujo mediante sensores de presión y orificios calibrados
El módulo maestro utilizado solo permite la creación de una válvula de control de flujo de dos vías en una configuración de circuito cerrado.
El uso de la combinación Maestro-Esclavo permite la creación de una válvula de control de flujo de tres vías con el mismo rendimiento.
Control de presión con sensor de presión
- El módulo maestro utilizado solo permite la creación de un control de presión de circuito cerrado de dos vías.
- El uso de la combinación Maestro-Esclavo permite un control de presión de circuito cerrado de tres vías.
Control de posición de circuito cerrado para cilindros neumáticos con un sistema de retroalimentación de posición
- El uso de la combinación maestro-esclavo permite un control de posición de bucle cerrado.
Beneficios
- Control de circuito cerrado de flujo, presión y posición
- Soluciones personalizadas llave en mano
- Comunicación serial
- Modular
Aplicaciones
El controlador de marco abierto se puede configurar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación, para proporcionar las soluciones llave en mano más eficientes, reduciendo así los tiempos de montaje y la complejidad del sistema.
Los diferentes módulos Maestro y Esclavo se pueden combinar y controlar mediante comunicaciones en serie simples, lo que facilita el control de aplicaciones complejas. Las aplicaciones típicas podrían incluir la mezcla de diferentes gases, pilotar diferentes presiones en diferentes partes de la máquina o el posicionamiento de un cilindro neumático a través de una única señal de control.
Vea los videos del Controlador de marco abierto - Regulador proporcional modular: