Esta válvula operada neumáticamente fue diseñada para controlar vapor, líquidos, gas y fluidos que contienen partículas sólidas suspendidas. El montaje y el diseño en ángulo de la válvula permiten un flujo alto y constante, al tiempo que garantizan una caída de presión baja.
Fabricada completamente en acero inoxidable, esta válvula es la solución ideal para muchas aplicaciones industriales, incluso cuando, además de altos caudales, también se requiere el control de fluidos viscosos. Está disponible en una gama de diferentes versiones así como en modelos especiales para ser instalados en aplicaciones con sentido de flujo debajo del asiento, para prevenir o reducir el efecto de golpe de ariete al cerrar la válvula.
Beneficios:
- Alto caudal
- Baja fricción
- Versiones disponibles que previenen los efectos del golpe de ariete
- Cumple con la directiva PED 97/23/EC
- Cumple con la directiva ATEX
Sectores y aplicaciones:
- Papel & celulosa
- Textil
- Químico
- Energía
- Tratamiento de agua
- Comida & bebida
- Tratamiento de vapor y agua
- Tratamiento de aire y gas
- Farmacéutica y cosmética