Industrial Automation

Racores en tecnopolímero para aplicaciones de refrigeración por agua | Serie 7000 Fluidics

Los nuevos racores rápidos Push-in para sistemas de refrigeración

Los nuevos racores rápidos Push-in para sistemas de refrigeración

Los racores push-in de la Serie 7000 Fluidics permiten el paso suave de fluidos en los sistemas de refrigeración. Los sistemas de refrigeración líquida se consideran mejores que la refrigeración por aire, en términos de eficiencia, eficacia, compacidad y ruido en una amplia gama de aplicaciones, desde servidores informáticos hasta equipos industriales. La gama de racores Fluidics Serie 7000 ha sido diseñada con un tecnopolímero especial, a base de materias primas renovables, que permite que el componente resista la absorción de agua, las variaciones de temperatura y los aditivos líquidos refrigerantes. El material mantiene una estabilidad dimensional constante en contacto con diferentes fluidos y no se descompone con el tiempo.

Las características de agarre avanzadas hacen de la Serie 7000 Fluidics una excelente alternativa a los racores tradicionales, garantizando un apriete uniforme en toda la superficie del tubo. Esto mejora la alta fiabilidad y resistencia a las repetidas conexiones y desconexiones del tubo. Conexión fiable, dimensiones compactas y fácil instalación en espacios reducidos son solo algunas de las características que hacen de estos nuevos racores una solución innovadora para una amplia gama de sistemas de enfriamiento.


SERIE 7000 FLUIDICS para ENFRIAMIENTO DE ORDENADORES Y ELECTRÓNICA

Alta fiabilidad y resistencia a los fluidos.

Los sistemas de refrigeración líquida dentro de los sistemas electrónicos, centros de datos y fuentes de alimentación para ordenadores requieren componentes fiables y estables para garantizar que el equipo esté protegido contra el sobrecalentamiento y mantener la integridad de los datos. Las dimensiones compactas y la resistencia a la corrosión y al desgaste hacen de los sistemas Serie 7000 Fluidics una solución fiable, apta para operar en sistemas de enfriamiento para servidores y componentes electrónicos.

Aplicaciones:

  • Racks para centros de datos
  • Refrigeración por agua para servidores
  • Procesador de placas frías
  • Placas frías líquidas
  • Almacenamiento de energía - paquete de energía
  • Almacenamiento de energía - racks de baterías

 


SERIE 7000 FLUIDICS para ENFRIAMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES

Alta resistencia con diferentes fluidos.

Los sistemas láser, los circuitos para la inyección de plástico y los equipos de soldadura requieren un control térmico preciso de la herramienta de trabajo y / o la pieza de trabajo para maximizar la productividad. Los fluidos de la serie 7000 están diseñados con un tecnopolímero innovador que no corroe ni absorbe el líquido refrigerante y mantiene una alta resistencia mecánica, incluso a altas temperaturas. El ensamblaje push-in facilita la conexión y desconexión de los tubos, lo que reduce los tiempos de instalación y mantenimiento al tiempo que garantiza conexiones confiables incluso en las exigentes condiciones de funcionamiento de la maquinaria industrial.

Aplicaciones:

  • Energía: pilas de combustible, baterías, almacenamiento de energía
  • Láseres y soldadura: cabezales y generadores láser, tenazas para soldar, enfriadores
  • Inyección de plástico: moldes, enfriadores

Go