El regulador de presión proporcional Serie PME es la solución ideal para aplicaciones industriales que requieren un control de presión preciso dentro de un sistema.
Este nuevo regulador de presión ofrece un alto rendimiento neumático. Además, su peso y dimensiones reducidos al mínimo permiten una mayor flexibilidad en su uso.
La serie PME está disponible en dos tamaños y dos versiones:
-Una versión con válvula de escape rápida integrada, que permite que el sistema se descargue incluso en ausencia de electricidad.
-Una versión manifold, ideal para controlar varias salidas con una sola entrada.
Cada versión ha sido diseñada para cumplir con una amplia gama de aplicaciones y para garantizar un control confiable y preciso en todo el sistema.
BENEFICIOS:
- Versión manifold
- Versión con válvula integrada de escape rápido
- Modular con los FRLs de la Serie MD
- Compacto y esencial
- App de configuración que usa tecnología NFC