Robusta, confiable, y para altos rangos de caudal
Serie D - Tamaño 5 es una isla con una mezcla de tamaños (10.5 y 16 mm) que ofrece una conexión Multipolar o Fieldbus, con posicionamiento común de los racores y modularidad única.

Características Técnicas:
⚫ Tamaño 10,5 + 16 mm
⚫ Caudal 250 - 950 Nl/min
Beneficios:
⚫ Una sola conexión (Multipolar o Fieldbus)
⚫ Combinación de tipos de flujo
⚫ Dimensiones compactas
⚫ Mismo posicionamiento en la máquina