Industrial Automation, Transportation

Cilindro END LOCK con bloqueo de vástago | Serie 63

Estos cilindros neumáticos vienen equipados con un sistema automático de bloqueo mecánico en su carrera final y garantizan la sujeción segura del vástago, tanto en posición de retracción como de extensión completas. Los cilindros de la Serie 63 cumplen con la norma ISO 15552.

Estos cilindros neumáticos vienen equipados con un sistema automático de bloqueo mecánico en su carrera final y garantizan la sujeción segura del vástago, tanto en posición de retracción como de extensión completas. Los cilindros de la Serie 63 cumplen con la norma ISO 15552.

Bloqueo fuerte para aplicaciones difíciles.

 

Los bloqueos se activan y liberan automáticamente, sin necesidad de señales o comandos externos.

El sistema automático de BLOQUEO DE VÁSTAGO de los cilindros Serie 63 END LOCK hace que sean muy adecuados para sectores y aplicaciones donde es imprescindible bloquear la posición del cilindro, tanto para evitar deslizamientos en paradas prolongadas como en situaciones de ausencia de aire, por ejemplo en el transporte, la impresión y el papel y la industria de la madera.

Además, su capacidad para soportar fuerzas externas, muy superiores a la fuerza ejercida por el pistón, convierte al cilindro Serie 63 en la solución ideal para aplicaciones como elevadores, posicionadores y prensas, donde se requiere un mayor grado de seguridad en comparación con los sistemas tradicionales de bloqueo de vástago combinados con válvulas de bloqueo.


BENEFICIOS:

Fuerte. Seguro. Eficiente.

  • Confiable y seguro aún bajo ambientes rudos: diseño robusto que da confiabilidad.
  • Incrementa el desempeño de la máquina: fuerza de bloqueo mayor que la fuerza de avance del cilindro (6 bar).
  • Tiempos reducidos de mantenimiento y ajustes: funciones de bloqueo y desbloqueo automáticos.
  • Tiempos de instalación reducidos: sistema de bloqueo/desbloqueo fácil de implementar y usar.
  • Actualización funcional de las máquinas: cilindros normalizados que cumplen con la norma ISO 15552 pueden ser reemplazados por cilindros con BLOQUEO DE VÁSTAGO.


SECTORES:

  • Transporte y desplazamiento | Automatización móvil: sistemas de puertas escalonadas, compuertas traseras de remolque, turbinas de accionamiento aerodinámico, rampas de pasajeros, sistemas de pasamanos retráctiles.
  • Automatización industrial: ejes verticales, elevadores, prensas y unidades basculantes.


VARIANTES DE CILINDROS:

El cilindro con BLOQUEO DE VÁSTAGO Serie 63 está disponible en diferentes variantes que permiten su uso incluso para aplicaciones en entornos rudos o condiciones de trabajo adversas.

Estas configuraciones se utilizan principalmente en aplicaciones que requieren robustez y confiabilidad, como el sector del transporte, especialmente cuando hay camiones o vehículos especiales que sufren fuertes vibraciones, cambios frecuentes de temperatura o ambientes de trabajo húmedos y polvorientos.

Su bloqueo mecánico automático lo hace muy adecuado para sectores industriales como la impresión y el papel o la carpintería, donde es necesaria la máxima seguridad, debido al movimiento del material a través de los procesos de elevación, parada o empuje. El sistema de bloqueo integrado permite utilizar el cilindro incluso en entornos de trabajo polvorientos o en espacios reducidos.


Go