Accionamiento neumático

El accionamiento neumático se compone de diferentes familias de productos, tanto para aplicaciones que requieren movimientos lineales como para aquellas que requieren movimientos rotativos.

El accionamiento neumático se compone de diferentes familias de productos, tanto para aplicaciones que requieren movimientos lineales como para aquellas que requieren movimientos rotativos.

Dependiendo del tipo de accionador, puede haber accionadores con arreglo a la norma ISO o no normalizados. Todos los accionadores tienen un diseño moderno y están diseñados para reducir las dimensiones y los pesos.

Dentro de una misma familia de productos existen diferentes tipos de fabricación, con el fin de satisfacer las necesidades de los sectores más críticos. Para completar la gama hay una serie de accesorios que pueden facilitar la instalación del componente o aumentar su rendimiento.

  1. Cilindros normalizados y cilindros estándar

  2. Cilindros compactos

  3. Cilindros de acero inoxidable

  4. Cilindros guiados

  5. Cilindros no normalizados

  6. Cilindros rotativos

  7. Cilindros sin vástago

  8. Sensores

  9. Unidades de trabajo

 

Cilindro Serie 23 con auto-amortiguación neumática:

Go