Industrial Automation, Transportation

Racores de latón super rápidos | Serie HP6000

La opción ideal para sistemas de lubricación y engrasado.

La opción ideal para sistemas de lubricación y engrasado.

La Serie HP6000 está diseñada con un anillo sujetador especial que proporciona una larga vida de servicio en sistemas de lubricación y engrasado, tanto para aplicaciones industriales como del sector transporte.

Gracias a su capacidad de fácil conexión y desconexión, su robustez y su diseño compacto, así como a los materiales utilizados en su fabricación, estos racores de conexión rápida son ideales para ambientes industriales caracterizados por altas presiones de hasta los 150 bar.

La gama está disponible con diferentes tipos de rosca (métrica, ISO7 e ISO-228) y es adecuada para el uso con tubos rígidos y semi rígidos, cumpliendo así con las necesidades de variadas aplicaciones.


SECTORES:

  • Automatización industrial
  • Transporte
  • Equipamiento de fabricación
  • Maquinaria de construcción
  • Generación de energía eólica
  • Mantenimiento, reparación y revisión

VENTAJAS:

  • Larga vida de servicio
  • Tecnologías de sujeción y de sellado mejoradas
  • Combinación de sellado alta presión/baja temperatura

 

Go